arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AZB OTT SK 40 without through-hole Illustration similar

AZB OTT SK 40 without through-hole

Retention knob

N.º de identificação 9938214

Botão de retenção AZB OTT SK 40 sem furo de passagem
  • Pino de fixação, ranhura de anel Ott sem orifício de passagem
  • Diâmetro D1: 25 mm
  • Comprimento L1: 53 mm
D1 [mm] 25.0
D2 [mm] 21.1
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 53.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.6
G1 M16
Peso [kg] 0.213

Versão
Pino de fixação, ranhura de anel Ott sem orifício de passagem