AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD
Botão de retenção
N.º de identificação 9938210
Botão de retenção AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD
- Pino de fixação com orifício de passagem DIN ISO 7388-3 forma AD
- Diâmetro D1: 19 mm
- Comprimento L1: 54 mm
Detalhes técnicos
| D1 [mm] | 19.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 54.0 |
| L2 [mm] | 26.0 |
| L3 [mm] | 20.0 |
| a [°] | 15.0 |
| G1 | M16 |
| Peso [kg] | 0.079 |
Padrão anterior: DIN 69872 forma A
型号
拉钉 ,带通孔, DIN ISO 7388-3 AD 型