KMRS HSK 63
クーラントチューブ用レンチ
N.º de identificação 9799153
KMRS HSK 63, クーラントチューブ用レンチ
- 対応インターフェース: HSK 63
- 直径: 12 mm
Detalhes técnicos
| 対応インターフェース | HSK 63 |
|---|---|
| D1 [mm] | 12.0 |
| D2 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 122.0 |
| 重量 [kg] | 0.068 |
N.º de identificação 9799153
| 対応インターフェース | HSK 63 |
|---|---|
| D1 [mm] | 12.0 |
| D2 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 122.0 |
| 重量 [kg] | 0.068 |