FDB-AC-180
Fuso de rebarbação
N.º de identificação 322207
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Fuso de rebarbação FDB-AC, Tamanho: 180, pneumático
- Compensação XY: ± 4.1 mm
- Força Fd máx.: 32.9 N
Detalhes técnicos
| Poder [W] | 250.0 |
|---|---|
| Máx. caminho de compensação [mm] | ± 4.1 |
| Caminho de compensação recomendado [mm] | ± 2 |
| Min. força de compensação [N] | 8.45 |
| Força máxima de compensação [N] | 32.9 |
| Min. pressão de compensação [bar] | 1.0 |
| Pressão máxima de compensação [bar] | 4.1 |
| Velocidade de marcha lenta [1/min] | 30000.0 |
| Pressão de operação [bar] | 6.2 |
| Emissão de ruído [dB(A)] | 80 |
| Consumo de ar ocioso [l/s] | 9.4 |
| Peso [kg] | 0.51 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 35.0 |
| Diâmetro D [mm] | 54.0 |
| Altura Z [mm] | 118.6 |
| Força máxima Fd [N] | 32.9 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
As forças indicadas mostram a capacidade de carga máxima.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.
Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária
Atuação
pneumático, via ar comprimido filtrado (<5 µm, seco) e lubrificado, 3-4 gotas por minuto
Garantia
24 meses