arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FDB-300 Ilustração semelhante

FDB-300

Fuso de rebarbação

N.º de identificação 322202

Fuso de rebarbação FDB, Tamanho: 300, pneumático

  • Compensação XY: 7.6 mm
  • Máx. compensação X: ± 7.5 mm
  • Máx. compensação Y: ± 7.5 mm
Poder [W] 300.0
Máx. compensação X [mm] ± 7.5
Máx. compensação Y [mm] ± 7.5
Caminho de compensação recomendado [mm] ± 3
Min. força de compensação [N] 12.7
Força máxima de compensação [N] 42.0
Min. pressão de compensação [bar] 1.0
Pressão máxima de compensação [bar] 4.1
Velocidade de marcha lenta [1/min] 30000.0
Pressão de operação [bar] 6.2
Emissão de ruído [dB(A)] 78
Consumo de ar ocioso [l/s] 5.6
Consumo de ar parado [l/s] 10.2
Diâmetro da pinça [mm] 6.0
Peso [kg] 1.15
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 35.0
Diâmetro D [mm] 72.6
Altura Z [mm] 226.4
Força Fx máx. [N] 42.3
Força Fy máx. [N] 42.3

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.

Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado (10 mícrons): seco e não lubrificado

Garantia
24 meses