FDB-340-RS
Fuso de rebarbação
N.º de identificação 322208
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Fuso de rebarbação FDB, Tamanho: 340, incluindo retorno por mola, pneumático
- Compensação XY: 7.6 mm
- Máx. compensação X: ± 5.5 mm
- Máx. compensação Y: 0 mm
Detalhes técnicos
| Poder [W] | 340.0 |
|---|---|
| Máx. compensação X [mm] | ± 5.5 |
| Máx. compensação Y [mm] | 0 |
| Fixação do eixo | integrado |
| Caminho de compensação recomendado [mm] | ± 3 |
| Min. força de compensação [N] | 9.8 |
| Força máxima de compensação [N] | 38.3 |
| Min. pressão de compensação [bar] | 1.0 |
| Pressão máxima de compensação [bar] | 4.1 |
| Velocidade de marcha lenta [1/min] | 40000.0 |
| Pressão de operação [bar] | 6.2 |
| Emissão de ruído [dB(A)] | < 78 |
| Consumo de ar ocioso [l/s] | 2.8 |
| Consumo de ar parado [l/s] | 10.2 |
| Diâmetro da pinça [mm] | 6.0 |
| Peso [kg] | 1.13 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 35.0 |
| Diâmetro D [mm] | 72.6 |
| Altura Z [mm] | 226.4 |
| Força Fx máx. [N] | 42.3 |
| Força Fy máx. [N] | 42.3 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
As forças indicadas mostram a capacidade de carga máxima.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.
Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado (10 mícrons): seco e não lubrificado
Garantia
24 meses