ROTA NCD 165-46 Z140-SV90°
Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem
N.º de identificação 832210
Este produto é um produto legado.
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 46 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 12H7
- Curso por castanha: 3.7 mm
- Curso do pistão: 17 mm
- Força de fixação máx.: 70 kN
- Máx. força de atuação: 35 kN
- Velocidade de rotação máx.: 7000 1/min
- Peso: 12.7 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 (Z140) |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 7000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 70.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 35.0 |
| Curso/castanha [mm] | 3.7 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 17.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.04 |
| Peso [kg] | 12.7 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 130
- red
-
SWB-FR 161
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%