arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV90°

ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV90°

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

N.º de identificação 807235

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 75 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 17H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 4.4 mm
  • Curso do pistão: 19 mm
  • Força de fixação máx.: 111 kN
  • Máx. força de atuação: 44 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
  • Peso: 32 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 8 (Z220)
Serração 1/16" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4200.0
Força de fixação máx. [kN] 111.0
Máx. força de atuação [kN] 44.0
Curso/castanha [mm] 4.4
Curso do pistão (H) [mm] 19.0
Momento de inércia [kgm²] 0.3
Peso [kg] 32.0