arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA TB 470-185 Z310-SV90°

ROTA TB 470-185 Z310-SV90°

Placa de torno pneumático de 3 castanhas

N.º de identificação 818002

Placas de torno acionadas pneumaticamente padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 185 mm
  • Suporte do fuso: Z310
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7 mm
  • Força de fixação máx. a 6 bar: 115 kN
  • Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
  • Velocidade de rotação máx.: 1700 1/min
  • Peso: 158 kg
Tipo de fuso -
Tamanho do eixo Z310
Serração 3/32" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 1700.0
Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] 115.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Curso/castanha [mm] 7.0
Consumo de ar/curso da castanha a 6 bar [l] 15.1
Momento de inércia [kgm²] 5.1
Peso [kg] 158.0