ROTA THW 500-128 Z380-GBK
Placa de torno de 3 castanhas com troca rápida de castanhas para cilindro de curso padrão
N.º de identificação 800060
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Produtos alternativos:
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-06-30
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 128 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Curso por castanha: 9 mm
- Passo dos dentes: 7 mm
- Curso do pistão: 30 mm
- Força de fixação máx.: 240 kN
- Máx. força de atuação: 133 kN
- Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
- Peso: 210 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 15 (Z380) |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2200.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 240.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 133.0 |
| Curso/castanha [mm] | 9.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 7.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 30.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 8.7 |
| Peso [kg] | 210.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 500
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%