KSC3-K precise 125-235
Morsa de fixação básica
N.º de identificação 1577207
Morsa de ação simples padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Com castanhas do sistema
- Corpo base niquelado
- Preparado para VERO-S
- Com castanhas de reversão, macio
- Dimensões: 125 x 235 x 83 mm
- Força de fixação máx.: 35 kN
- Máx. torque: 100 Nm
- Peso: 11.6 kg
Detalhes técnicos
| Largura da morsa de fixação [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 35.0 |
| Máx. torque [Nm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 11.6 |
Escopo de fornecimento
Morsa, castanha reversível macia, manual de operação; sem torquímetro