KOM SK 40 Ø27x55
Mandrini portafrese combinati
ID 263624
KOM SK 40 Ø27x55, Portautensili
- Mandrini portafrese combinati
- Serie: Mandrini portafrese combinati
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 27 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M12
- Lunghezza di proiezione: 55 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Technologie | Mandrins de fraisage combinés |
|---|---|
| Gammes | Mandrins de fraisage combinés |
| Interface de porte-outils | SK 40 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diamètre de serrage D1 | 27 mm |
| Filetage pour boulon de serrage G | M12 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.9 |
| L11 [mm] | 33.0 |
| L12 [mm] | 21.0 |
| Poids [kg] | 1.44 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour la fixation de fraises avec rainure longitudinale ou transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande