KOM SK 50 Ø40x100
Mandrini portafrese combinati
ID 23001241
KOM SK 50 Ø40x100, Portautensili
- Mandrini portafrese combinati
- Serie: Mandrini portafrese combinati
- Attacco portautensile: SK 50
- Diametro di serraggio: 40 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M20
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo |
|---|---|
| Série | Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo |
| Interface do porta-ferramentas | SK 50 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diâmetro de fixação D1 | 40 mm |
| Parafuso de aperto de rosca G | M20 |
| D2 [mm] | 70.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 80.9 |
| L11 [mm] | 41.0 |
| L12 [mm] | 27.0 |
| Peso [kg] | 5.51 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Versão
Para montagem de fresas com ranhura longitudinal ou transversal
Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto, anel de acionamento e chaveta
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta