arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AMC CYL SK 40 M6x25 L1=44,1 Ilustração semelhante

AMC CYL SK 40 M6x25 L1=44,1

Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos

ID 1324677

AMC CYL SK 40 M6x25 L1=44,1, Porta-ferramentas
  • Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
  • Série: Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
  • Interface do porta-ferramentas: SK 40
  • Rosca no diâmetro de fixação: M6
  • Comprimento de projeção: 44.1 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Tecnologia Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
Série Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
Interface do porta-ferramentas SK 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Parafuso de aperto de rosca G M6
D2 [mm] 10.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 44,1 mm / 1.7"
L4 [mm] 25.0
Peso [kg] 0.845
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Versão
Para fixação de fresas aparafusadas

Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta