arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO BT-DC 30 Ø4x80 Ilustração semelhante

CELSIO BT-DC 30 Ø4x80

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 1428081

CELSIO BT-DC 30 Ø4x80, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Variante Dual Contact
  • Interface do porta-ferramentas: BT-DC 30
  • Diâmetro de fixação: 4 mm
  • Comprimento de projeção: 80 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 6 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas termorretráteis
Série CELSIO
Interface do porta-ferramentas BT-DC 30
Diâmetro de fixação D1 4 mm
D2 [mm] 17.0
D6 [mm] 12.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80 mm / 3.1"
L4 [mm] 58.0
Min. torque [Nm] 6.0
Peso [kg] 1.0
Variante Dual Contact sim
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD

Contato facial
Semelhante a DIN ISO 7388-2 JD, porém com contato frontal
Versão de contato duplo com faces de apoio cônicas e planas simultâneas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial (exceto Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento (exceto Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta