arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO HSK-A 63 Ø25x115 Ilustração semelhante

CELSIO HSK-A 63 Ø25x115

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 208128

Prazo de entrega mediante consulta
CELSIO HSK-A 63 Ø25x115, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 25 mm
  • Comprimento de projeção: 115 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 680 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas termorretráteis
Série CELSIO
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 25 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 115 mm / 4.5"
L2 [mm] 59.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 89.0
G M16x1
Min. torque [Nm] 680.0
Peso [kg] 1.3
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial (exceto Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento (exceto Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta