CELSIO HSK-A 63 Ø25x120
N.º de identificação 1472661
- Porta-ferramentas termorretráteis
- Série: CELSIO
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Diâmetro de fixação: 25 mm
- Comprimento de projeção: 120 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 680 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas termorretráteis |
|---|---|
| Série | CELSIO |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 59.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 94.0 |
| G | M16x1 |
| Min. torque [Nm] | 680.0 |
| Peso [kg] | 1.8 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial (exceto Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento (exceto Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta