CELSIO HSK-E 40 Ø16x90
Porta-ferramentas termorretráteis
N.º de identificação 208305
CELSIO HSK-E 40 Ø16x90, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas termorretráteis
- Série: CELSIO
- Interface do porta-ferramentas: HSK-E 40
- Diâmetro de fixação: 16 mm
- Comprimento de projeção: 90 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 300 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas termorretráteis |
|---|---|
| Série | CELSIO |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-E 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN 69893-5 |
| Diâmetro de fixação D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 70.0 |
| G | M12x1 |
| Min. torque [Nm] | 300.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial (exceto Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento (exceto Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta