CELSIO SCAPTO C6 Ø10x160
Porta-ferramentas termorretráteis
N.º de identificação 243452
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x160, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas termorretráteis
- Série: CELSIO
- Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C6
- Diâmetro de fixação: 10 mm
- Comprimento de projeção: 160 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 70 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas termorretráteis |
|---|---|
| Série | CELSIO |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C6 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 135.5 |
| G | M8x1 |
| Min. torque [Nm] | 70.0 |
| Peso [kg] | 1.8 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta