CELSIO SCAPTO C8 Ø14x85
Porta-ferramentas termorretráteis
N.º de identificação 26002856
CELSIO SCAPTO C8 Ø14x85, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas termorretráteis
- Série: CELSIO
- Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C8
- Diâmetro de fixação: 14 mm
- Comprimento de projeção: 85 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 180 Nm
Detalhes técnicos
| Technológia | Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním |
|---|---|
| Konštrukčný rad | CELSIO |
| Rozhranie upínača nástrojov | SCHUNK CAPTO C8 |
| Štandardný upínač nástrojov | ISO 26623-1 |
| Upínací priemer D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 55.0 |
| G | M10x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 180.0 |
| Hmotnosť [kg] | 1.1 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie