arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO SK 40 Ø32x100 Ilustração semelhante

CELSIO SK 40 Ø32x100

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 208349

CELSIO SK 40 Ø32x100, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: SK 40
  • Diâmetro de fixação: 32 mm
  • Comprimento de projeção: 100 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 750 Nm
テクノロジー 焼きバメタイプ
シリーズ CELSIO
ツールバーインターフェース SK 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD/AF
クランプ径 D1 32 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 63.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 81.0
G M16x1
最小トルク [Nm] 750.0
重量 [kg] 1.5
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)

バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。