CELSIO SK 50 Ø25x130
Porta-ferramentas termorretráteis
N.º de identificação 208258
CELSIO SK 50 Ø25x130, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas termorretráteis
- Série: CELSIO
- Interface do porta-ferramentas: SK 50
- Diâmetro de fixação: 25 mm
- Comprimento de projeção: 130 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 680 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | SK 50 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diametro di serraggio D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 58.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 111.0 |
| G | M16x1 |
| Coppia min. [Nm] | 680.0 |
| Peso [kg] | 4.5 |
| A tenuta stagna | Sì |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta