MES BT-DC 40 Ø32x50
Portaherramientas de fresado de superficies
N.º de identificação 1410359
MES BT-DC 40 Ø32x50, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Variante Dual Contact
- Interfaz del portaherramientas: BT-DC 40
- Diámetro de sujeción: 32 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M16
- Longitud de proyección: 50 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Técnica | Portaherramientas de fresado de superficies |
|---|---|
| Serie | Portaherramientas de fresado de superficies |
| Interfaz del portaherramientas | BT-DC 40 |
| Diámetro de sujeción D1 | 32 mm |
| Perno de apriete con rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| Variante Dual Contact | sí |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal
Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte
Contacto facial
Similar a DIN ISO 7388-2 JD/JF, pero con contacto de superficie
Versión de contacto doble con cono simultáneo y superficie de trabajo plana
Material suministrado
Incluye perno de apriete
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta