arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 40 P HSK-A 100x160 Illustrazione simile

ER 40 P HSK-A 100x160

Portapinze di precisione ER

ID 1473973

Disponibile in magazzino
ER 40 P HSK-A 100x160, Portautensili
  • Portapinze di precisione ER
  • Serie: Portapinze di precisione ER
  • Attacco portautensile: HSK-A 100
  • Lunghezza di proiezione: 160 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Portapinze di precisione ER
Serie Portapinze di precisione ER
Attacco portautensile HSK-A 100
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Dimensione di serraggio ER ER 40
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 4.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 160 mm / 6.3"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 131.0
G M28x1.5
Peso [kg] 4.53
A tenuta stagna Sì

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta