SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109
Portautensile ad espansione
ID 209608
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109, Portautensili
- Portautensile ad espansione
- Serie: SINO-R
- Attacco portautensile: JIS-BT 50
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Lunghezza di proiezione: 109 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
- Coppia min.: 800 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensile ad espansione |
|---|---|
| Serie | SINO-R |
| Attacco portautensile | JIS-BT 50 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D3 [mm] | 69.85 |
| D6 [mm] | 55.85 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 109 mm / 4.3" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 47.0 |
| L5 [mm] | 71.0 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 800.0 |
| Peso [kg] | 5.15 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
버전
중량물 밀링에 최적
흔들림 정확도
클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨
밸런싱 등급
G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
수송 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 JF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능