arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1x26 Ilustração semelhante

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1x26

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 1607400

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1x26, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-Mini
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-EZ 15
  • Diâmetro de fixação: 1 mm
  • Comprimento de projeção: 26 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: Design rotacionalmente simétrico
  • Min. torque: 0.5 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-Mini
Interface do porta-ferramentas HSK-EZ 15
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 1 mm
D2 [mm] 6.65
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 26 mm / 1.0"
L2 [mm] 21.2
L4 [mm] 20.05
Min. torque [Nm] 0.5
Peso [kg] 0.012
Comprimentos padrão sim

Versão
Ideal para operações de corte de metal leve – considere as forças radiais

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
Design rotacionalmente simétrico

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Sem rosca para conexão do tubo de lubrificante de refrigeração

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta