arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-M KD ER 25 Ø3x25.5 Illustrazione simile

TRIBOS-M KD ER 25 Ø3x25.5

Portautensili poligonali

ID 1388692

TRIBOS-M KD ER 25 Ø3x25.5, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-Mini
  • Attacco portautensile: ER 25
  • Diametro di serraggio: 3 mm
  • Lunghezza di proiezione: 33 mm
  • Concentricità: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
  • Coppia min.: 1.5 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-Mini
Attacco portautensile ER 25
Portautensile standard ISO 15488-A
Diametro di serraggio D1 3 mm
Dimensione di serraggio ER ER 25
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 33 mm / 1.3"
L2 [mm] 22.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M6x1
Coppia min. [Nm] 1.5
Peso [kg] 0.25
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
Design a rotazione simmetrica

Concentricità
≤ 0,01 mm con 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio

Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta