arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-RM DLS ER 25 Ø12x33.5 Illustrazione simile

TRIBOS-RM DLS ER 25 Ø12x33.5

Portautensili poligonali

N.º de identificação 1419490

TRIBOS-RM DLS ER 25 Ø12x33.5, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Attacco portautensile: ER 25
  • Versione con vite di regolazione lunghezza definita
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Lunghezza di proiezione: 41 mm
  • Concentricità: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
  • Coppia min.: 30 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-RM
Attacco portautensile ER 25
Portautensile standard ISO 15488-A
Diametro di serraggio D1 12 mm
Dimensione di serraggio ER ER 25
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 19.0
L [mm] 67.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 41 mm / 1.6"
L2 [mm] 55.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Coppia min. [Nm] 30.0
Peso [kg] 0.27
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Version
Rotationally symmetrical design
Version with defined length stop

Run-out accuracy
≤ 0.01 mm of 2.5 x D

Tool shank quality
h6

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Depth stop available as accessory

Taper design
ER taper according to form A DIN-6388
Additional ER taper version available on request

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request