TRIBOS-S CAT 40 Ø3/4"x150
ID 205506
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-S
- Attacco portautensile: CAT 40
- Diametro di serraggio: 3/4"
- Lunghezza di proiezione: 150 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 120 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-S |
| Attacco portautensile | CAT 40 |
| Portautensile standard | ASME B5.50 |
| Diametro di serraggio D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 31.1 |
| D4 [mm] | 44.45 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 150 mm / 5.9" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 82.0 |
| L6 [mm] | 130.95 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 120.0 |
| Peso [kg] | 1.59 |
Versione
design lungo, sottile
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta