TRIBOS-S HSK-E 25 Ø8x50
Portautensili poligonali
N.º de identificação 205252
TRIBOS-S HSK-E 25 Ø8x50, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-S
- Attacco portautensile: HSK-E 25
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Lunghezza di proiezione: 50 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 12 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-S |
| Attacco portautensile | HSK-E 25 |
| Portautensile standard | DIN 69893-5 |
| Diametro di serraggio D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 13.0 |
| D3 [mm] | 15.1 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 38.5 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 36.8 |
| L6 [mm] | 40.0 |
| Coppia min. [Nm] | 12.0 |
| Peso [kg] | 0.15 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Design a rotazione simmetrica
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per collegamento di tubi di adduzione refrigerante
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta