arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø6x75 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-S HSK-E 50 Ø6x75

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 205161

TRIBOS-S HSK-E 50 Ø6x75, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-S
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 50
  • Klemdiameter: 6 mm
  • Uitstekende lengte: 75 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 5 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-S
ツールバーインターフェース HSK-E 50
ツールホルダーの標準 DIN 69893-5
クランプ径 D1 6 mm
D2 [mm] 10.0
D3 [mm] 13.1
D4 [mm] 40.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 37.2
L6 [mm] 49.0
G M5
最小トルク [Nm] 5.0
重量 [kg] 0.5
標準長さ あり

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
回転対称構造

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり