arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WEL SCAPTO C6 Ø6x55 Illustrazione simile

WEL SCAPTO C6 Ø6x55

Portautensili Weldon

ID 243410

Tempo di consegna su richiesta
WEL SCAPTO C6 Ø6x55, Portautensili
  • Portautensili Weldon
  • Serie: WELDON
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Lunghezza di proiezione: 55 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Tecnologia Porta-fresas WELDON
Série WELDON
Interface do porta-ferramentas SCHUNK CAPTO C6
Padrão do porta-ferramentas ISO 26623-1
Diâmetro de fixação D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D6 [mm] 14.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 55 mm / 2.2"
L2 [mm] 35.0
L4 [mm] 30.5
G1 M6
Peso [kg] 0.86
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta