arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SG5A 125-77.8-40

SG5A 125-77.8-40

5-axis jaws

ID 1322988

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 5축 죠, 그립
  • 인터페이스 1: W-125-2
  • 적합한 대상: KSX 125, KSX-C 125
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 77,8 x 40 mm
  • 클램핑 단계: 18 mm
  • 그립 스텝: 3 mm
  • 중량: 1.7 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 77.8
高度 [mm] 40.0
重量 [kg] 1.7

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉