ADR Ausdrehring Ø 208
Dispositivo de giro da castanha
N.º de identificação 6100006
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
ADR Ausdrehring Ø 208, Dispositivo de giro da castanha
- Min. faixa de fixação: 206 mm
- Máx. faixa de fixação: 248 mm
Detalhes técnicos
| Min. faixa de fixação [mm] | 206.0 |
|---|---|
| Máx. faixa de fixação [mm] | 248.0 |
A faixa de fixação pode ser alcançada usando pinos de fixação.