SBS-S-C2 315
标准车床卡盘附件
N.º de identificação 8705196
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 带喷嘴的保护套筒
- 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
- 冷却液可以通过内置喷嘴直接喷洒到工件上
- 适用于: ROTA NC(-F) plus 2 315-104
- 直径: 32 mm
- 重量: 4.2 kg
Detalhes técnicos
| ØA [mm] | 104.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 48.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 76.0 |
| H | M6x10 |
| 重量 [kg] | 4.2 |