arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ZTB Ø50 Ilustração semelhante

ZTB Ø50

Acessórios para placas de torno padrão

N.º de identificação 814827

Accessories lathe chucks standard

Product features:
  • Centering pins
  • For precise alignment of SCHUNK ROTA-S flex manual lathe chucks on the machine table.
  • Suitable for: ROTA-S flex
Technical data:
  • Length: 19 mm
  • Diameter D: 50 mm
  • Diameter D1: 16 mm
  • Weight: 0.27 kg
Length [mm] 19.0
Weight [kg] 0.27