arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-F 160-108-49

SGWB-F 160-108-49

Wendebacken

ID 430043

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke fest
  • Schnittstelle 1: W-160
  • Passend zu: KSG 160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 108 x 49 mm
  • Gewicht: 4.6 kg
Breite [mm] 160.0
Tiefe [mm] 108.0
Höhe [mm] 49.0
Gewicht [kg] 4.6

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne Aufsatzbacken