KTR 64
有孔顶爪坯件
N.º de identificação 402120
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 顶爪坯件
- 卡爪接口: 十字槽
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 64
- 尺寸: 28,5 x 34 x 16 mm
- Spannbereich: 0 - 40 mm
- 材料: 16MnCr5
- 重量: 0.25 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 34.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 16.0 |
| 材料 | 16MnCr5 |
| 适用于 | 64 |
| 重量 [kg] | 0.25 |
标配范围
顶爪坯件