KMWB-SM 300
Castanhas de aperto total feitas de aço
N.º de identificação 132703
KMWB-SM 300, Castanhas de aperto total feitas de aço
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1.5 mm x 60°
- Largura da ranhura: 18 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Descubra outras castanhas de aderência total, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
- Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
Detalhes técnicos
| Product group | Full grip jaws made of steel |
|---|---|
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 18.0 |
| Width B [mm] | 240.0 |
| Width B1 [mm] | 50.0 |
| Height H [mm] | 70.0 |
| Height H2 [mm] | 55.0 |
| Length L [mm] | 110.0 |
| Hole spacing a [mm] | 40.0 |
| Hole spacing b [mm] | 30.0 |
| Screws | M14 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/set [kg] | 26.6 |