SZAJ 25-3
Mordazas de garra para la sujeción externa Sujeción
IDnr. 138121
SZAJ 25-3, Mordazas de garra para la sujeción externa Sujeción
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 16 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
- ¿Desea personalizar la unidad de suministro (dos, tres, cuatro, seis unidades)? Haga clic en "Configurar la mordaza para chuck individual"
Información técnica
| 製品グループ | ハード クロージョー 外径クランピング |
|---|---|
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| スロット幅 N [mm] | 16.0 |
| 幅 B [mm] | 40.0 |
| 高さ H [mm] | 58.0 |
| 長さ L [mm] | 70.5 |
| クランプ深さ T [mm] | 25.0 |
| スレッドワークストップ G | M6 |
| 穴間隔 b [mm] | 30.0 |
| ネジ | M12 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 2.1 |