arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KM-WB 45 Ilustração semelhante

KM-WB 45

Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço

N.º de identificação 132102

KM-WB 45, Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 10 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
  • Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
Grupo de produtos Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 10.0
Largura B [mm] 25.0
Altura H [mm] 32.0
Comprimento L [mm] 55.0
Espaçamento do furo a [mm] 28.0
Espaçamento do furo b [mm] 14.0
Parafusos M8
Material Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo
m/conjunto [kg] 0.8