arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ADHESO

ADHESO

Pinzas adhesivas
Bionisch inspirierte Greifeinheiten mit ADHESO Technologie

As vantagens da tecnologia de garras ADHESO são revolucionárias:

  • Fixação sem deixar resíduos
  • Fixação sensível sem força mecânica
  • Sem fornecimento de energia externa

Os especialistas em aplicação da SCHUNK aproveitam esses benefícios e desenvolvem garras adesivas específicas para o cliente com a tecnologia de garras ADHESO. Devido à alta variabilidade das estruturas adesivas, as garras com tecnologia ADHESO podem ser adaptadas diretamente aos requisitos de sua aplicação.

Imagem da aplicação ADHESO na indústria alimentícia

Contenido disponible próximamente

Tecnologia de preensão adesiva

Inspirado pela natureza

A tecnologia de garras ADHESO baseia-se em um sistema adesivo modelado na natureza. As forças adesivas utilizadas por animais como as lagartixas para locomoção estão agora sendo utilizadas pela SCHUNK para aplicações de manuseio nos mais diversos campos.

Material e superfície ADHESO

As garras SCHUNK com tecnologia ADHESO têm uma arquitetura de superfície diferenciada feita de polímeros especiais. O resultado é uma estrutura de pernas extremamente finamente estruturadas, que aderem sem deixar resíduos aos diferentes materiais e objetos. As opções de escalabilidade e o uso de diferentes características de material permitem que a estrutura adesiva seja adaptada a diferentes peças de trabalho e superfícies. Isso torna as garras com tecnologia ADHESO fáceis de personalizar para as mais diversas peças de trabalho e aplicações.

Estrutura de superfície ADHESO
Processo de preensão ADHESO

Processo de preensão ADHESO

Para pegar a peça de trabalho, uma leve pressão é colocada na estrutura, o que aumenta a área da superfície de contato e aplica os efeitos das forças de Van der Waals. Para liberar a garra, ela pode ser separada da peça de trabalho por meio de quatro mecanismos de liberação:

1) Movimento giratório

2) Movimento de inclinação

3) Movimento de deslizamento

4) Prensa

Alternativamente, também é possível equipar a garra com um limpador ativo, que evita estresse mecânico na peça de trabalho na posição de colocação.

Garras com tecnologia ADHESO

Garras adesivas sem necessidade de energia

As soluções de garras possíveis com ADHESO são tão diversas quanto as próprias aplicações. Ao variar o material, a topografia e a miniaturização, a garra pode ser adaptada individualmente aos diferentes requisitos da sua aplicação.
A SCHUNK oferece quatro tamanhos padronizados de almofadas de garra ADHESO com adaptador de flange ISO correspondente, que já podem ser usados para implementar um grande número de aplicações de garras de forma rápida e econômica. Mediante solicitação, a SCHUNK também pode fornecer uma solução de fixação ADHESO personalizada, adaptada diretamente à sua aplicação.

Aproveite agora as vantagens da tecnologia de garras ADHESO:

  • Baixos custos operacionais devido à preensão com eficiência energética sem fornecimento de energia adicional

  • Fixação sem resíduos visíveis para peças de trabalho sensíveis

  • Sem emissão de partículas, tornando-o adequado para aplicações em salas limpas

  • Versátil no uso e idealmente adaptado a diferentes faixas de aplicações

A garra adesiva ADHESO na prática

Características impressionantes para aplicações de manuseio desafiadoras

Garras com tecnologia ADHESO em automação laboratorial, indústria médica e farmacêutica

Recipientes, seringas e outros objetos médicos feitos de plástico e vidro geralmente têm superfícies muito lisas e, portanto, são ideais para serem agarrados com SCHUNK ADHESO. O processo de fixação sem partículas e com eficiência energética permite que as garras ADHESO sejam usadas sem problemas, mesmo em ambientes higienicamente sensíveis. Essa tecnologia permite uma fixação com segurança no processo, sem necessidade de energia adicional e sem deixar resíduos.

Garras com tecnologia ADHESO na indústria eletrônica

Seja para a montagem de placas de circuito impresso ou para segurar wafers ou placas de circuito completos: as garras SCHUNK ADHESO são ideais para uma variedade de aplicações na indústria eletrônica. Devido à tecnologia exclusiva de fixação ADHESO, não há pulsos mecânicos atuando durante o processo de preensão. É por isso que o SCHUNK ADHESO oferece a solução ideal, sem causar qualquer resíduo ou emissão de partículas.

Interessado?

Conte-nos sobre sua aplicação e juntos analisaremos as possibilidades que a tecnologia de fixação SCHUNK ADHESO pode lhe oferecer