arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100 Illustration similar

TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100

Prolongadores poligonais

Ident.-Nr. 215705

TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100, Prolongadores poligonais
  • TRIBOS SVL
  • Diâmetro de fixação: 3 mm
  • Diâmetro de fixação do lado da máquina: 12 mm
  • Comprimento total: 100 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Min. torque: 1.5 Nm
Técnica Extensiones poligonales
Serie TRIBOS SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-12
Diámetro de sujeción D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Longitud total L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Par de apriete mín. [Nm] 1.5
Peso [kg] 0.08

Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Límite máx. de revoluciones
52.000 1/min

Individual
Puede acortarse individualmente desde la longitud estándar de 100 mm hasta un mínimo de 50 mm
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta