arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Eixo linear selecionado
B 100-ZSS-40AT10-200

Configuração do eixo linear

Curso [mm]
O curso desejado do eixo linear pode ser inserido neste ponto.

Se o eixo linear tiver sido projetado usando o assistente de dimensionamento de eixo linear, o curso será adotado automaticamente e não poderá ser alterado, pois isso afeta as características técnicas do eixo linear.
Posição da corrediça [mm]
Comprimento total do eixo linear [mm]
Montagem suspensa
A posição de instalação tem efeito na tensão prévia da faixa de cobertura.
A faixa de cobertura é fornecida com maior tensão prévia para instalação suspensa.

Sim


Não

Fita de cobertura
Uma faixa de cobertura plástica integrada é adicionada automaticamente para uso universal e uma longa vida útil.

A faixa de cobertura atravessa a corrediça e cobre o acionamento e a guia.
Eixo de acionamento
Dependendo da aplicação de eixo, a posição do eixo de transmissão no perfil deve ser definida.

Particularmente com combinações de eixos e sincronização mecânica, são necessários vários eixos de transmissão.



A saída do eixo de transmissão também pode ser vista no modelo CAD.
Interruptor de limite indutivo

Tiras de montagem no lado do chão
A unidade pode ser fixada usando porcas em T ou tiras de montagem.


Porcas em T
O eixo linear pode ser fixado usando porcas em T ou trilhos de montagem.

Os blocos deslizantes podem ser fixados em diferentes lados do eixo linear.


Escopo de fornecimento do motor
Não está incluído motor por padrão no escopo de fornecimento.

Se precisar de um motor, entre em contato conosco.

Eixos lineares personalizados e configuráveis

Quantidade do pedido
B 100-ZSS-40AT10-200-100-600-AK-AZ1-0
Individualização máxima desejada?
Sua configuração está fora da nossa faixa padrão? Entre em contato conosco e tornaremos isso possível.