arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Eixo linear selecionado
LDT-UL-0600

Configuração do eixo linear

Variante selecionada
Curso [mm]
O curso desejado do eixo linear pode ser inserido neste ponto.

Se o eixo linear tiver sido projetado usando o assistente de dimensionamento de eixo linear, o curso será adotado automaticamente e não poderá ser alterado, pois isso afeta as características técnicas do eixo linear.
Posição da corrediça [mm]
Comprimento total do eixo linear [mm]
Tiras de montagem no lado do chão
A unidade pode ser fixada usando porcas em T ou tiras de montagem.


Número de tiras de montagem
O número necessário de tiras de montagem é determinado automaticamente com base no comprimento total do eixo linear.
Freio de retenção pneumático
O freio de retenção mantém a corrediça em uma determinada posição mesmo sem alimentação de energia.
O freio de retenção é acionado pneumaticamente.
A função do freio é ativada em estado não ventilado.
Sistema de medição
Os sistemas de medição de curso absoluto estão disponíveis opcionalmente com as interfaces: HIPERFACE® ou DRIVE-CLiQ.
Codificador de segurança
Os sistemas de encoders são certificados de acordo com SIL2/PLd.
Isso significa que mesmo aplicações exigentes com altos requisitos na área de segurança de máquinas podem ser implementadas.
Plugue do motor de saída
A saída do conector do motor pode ser selecionada dependendo da aplicação desejada.





O lado selecionado também é adotado no modelo CAD.
Corrente de arrasto
Correntes de arrasto adequadas estão disponíveis como acessório.
Estes são adaptados ao respectivo curso efetivo, fornecidos incl. material de montagem e, se necessário, pré-montado.

Eixos lineares personalizados e configuráveis

Quantidade do pedido
LDT-UL-0600-010-0370-1-RXXX-000X-XB04-GHXX
Individualização máxima desejada?
Sua configuração está fora da nossa faixa padrão? Entre em contato conosco e tornaremos isso possível.