Fabricantes terceirizados e empresas de usinagem sabem o quão importantes são os dispositivos de fixação versáteis e com processos estáveis. Especialmente para lotes de tamanho unitário e alta variabilidade de peças na produção personalizada, tempos de preparação curtos e flexibilidade são essenciais. Como os modernos centros de torneamento/fresamento realizam torneamento e fresamento simultaneamente, um dispositivo de fixação confiável e flexível é indispensável para a usinagem precisa de peças – especialmente quando peças geometricamente indefinidas ou irregulares precisam ser usinadas em uma segunda operação de fixação. A SCHUNK agora oferece um conceito de fixação inovador para essas exigências rigorosas com a nova placa de torno ROTA THW3 2+2. Esta placa de torno de 4 castanhas apresenta dois pares de garras independentes com subsequente fixação central compensada da peça, permitindo a fixação segura e confiável de peças de forma livre, fundidos ou peças geometricamente indefinidas. Graças à vedação patenteada, as empresas podem usar com confiança esta placa de torno com compensação 2+2 em ambientes agressivos com sujeira e cavacos finos. Além disso, os usuários se beneficiam de forças de fixação consistentemente elevadas e intervalos de manutenção significativamente maiores, resultando em maior produtividade sem comprometer a qualidade.
Após as placas de torno manuais, a SCHUNK apresenta agora uma placa de torno de compensação de 2+2 castanhas para tornos mecânicos, indispensável principalmente em aplicações automatizadas. A nova placa de torno mecânica proporciona fixação central compensada da peça para todos os tipos de geometria, tornando-se uma solução ideal para peças complexas em tornos. Essa flexibilidade permite que peças sejam finalizadas em tornos que antes exigiam uma operação de fresagem adicional. O sistema integrado de troca rápida de castanhas permite que os usuários adaptem a placa de forma rápida e fácil a novas tarefas de fixação, resultando em um aumento significativo da produtividade. Graças à vedação, o esforço de manutenção é reduzido, diminuindo o consumo de lubrificante e minimizando o uso de graxa – tornando a SCHUNK uma importante contribuinte para processos de fabricação com uso eficiente de recursos.
A SCHUNK oferecerá o mandril flexível para torno a partir de meados de 2026 nos tamanhos 230, 265 e 315 milímetros de diâmetro.