arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Tecnologia de preensão maio 2023

Uma parceria para um futuro automatizado

De 27 a 30 de junho de 2023, a principal feira mundial de automação inteligente e robótica reunirá tecnologias-chave para a produção do futuro em Munique. Na automatica, a SCHUNK exibirá novos desenvolvimentos inteligentes que permitem que tarefas de manuseio sejam resolvidas de forma transparente, flexível e confiável.
SLD/EGK – Imagem da aplicação Com a série SLD, a SCHUNK está disponibilizando uma nova geração de eixos de acionamento direto linear, garantindo tempos de ciclo curtos e mais produtividade em processos de montagem e manuseio de alta velocidade para os setores de fabricação de eletrônicos, mobilidade elétrica ou ciências da vida.

Tornar os processos de seus clientes compreensíveis, simples e eficientes é o objetivo declarado da especialista em automação SCHUNK. A transparência de dados desempenha um papel importante aqui. Ela permite processos confiáveis e fornece a base para planejamento com eficiência de recursos, produção sem defeitos e eficiência energética. É por isso que a digitalização de componentes e processos anda de mãos dadas com a fabricação sustentável. A SCHUNK mostra como soluções digitais levam a maior eficiência e menor consumo de recursos com exemplos práticos de produção automatizada em uma ampla gama de áreas de aplicação.

Em foco: processos transparentes

Em Munique, a SCHUNK apresentará uma gama completa de novos geradores de eficiência. Entre outras coisas, a unidade de posicionamento PPD fará sua estreia. Agora, ela também permite sequências mais complexas de movimentos no manuseio pneumático. Em conjunto com garras pneumáticas, os dedos de garra podem ser controlados de forma flexível e com alta precisão, e a força e a velocidade de preensão podem ser reguladas. Os parâmetros de aplicação, necessários para séries de garras definidas, já estão armazenados na unidade – economizando tempo durante o comissionamento. Combinadas com a potente garra universal pneumática PGL-plus-P, com curso extralongo, tarefas de manuseio versáteis podem ser realizadas mesmo em ambientes exigentes, desde carregamento de máquinas até aplicações de sala limpa altamente sensíveis. A SCHUNK está oferecendo a garra pneumática como a primeira do mundo a ter manutenção segura da força de preensão certificada pela GripGuard. Além disso, ela já possui um sistema de sensores IO-Link integrado que permite detecção de posição dos dedos de garra e, assim, economiza em sensores externos.

Imagem da aplicação – EGU Com o 2D Grasping Kit, usuários de diferentes indústrias estão obtendo aplicações eficientes de Pick & Place para peças dispostas aleatoriamente em um único nível – por exemplo, de uma mesa vibratória, linha de montagem ou transportador de carga.

Flexível a partir de tamanho de lote 1

Duas novas garras elétricas estabelecem padrões em termos de flexibilidade, diversidade de interfaces e segurança do processo: a inteligente garra universal EGU mostra seus pontos fortes ao máximo em carregamentos de máquinas multivariantes, mesmo em condições adversas. Com seu grande curso e retenção de força de preensão integrada, ela é capaz de carregar e descarregar com segurança peças brutas e acabadas de diferentes tamanhos. Pode ser livremente conectada em rede. A manutenção integrada da força de preensão da garra e um modo StrongGrip para maior força de preensão a tornam um polivalente confiável para todas as tarefas de manuseio. Sua contrapartida para manuseio de peças delicadas e frágeis em áreas de salas limpas é a inteligente garra para pequenos componentes EGK. Com seu modo SoftGrip, ela domina tarefas de manuseio exigentes e variadas na indústria de laboratório ou na fabricação de eletrônicos. A SCHUNK oferece garras com módulos de função abrangentes e plug-ins de comissionamento.

Entrada fácil no manuseio inteligente

A SCHUNK desenvolveu o 2D Grasping Kit de fácil utilização para manuseio de objetos individuais dispostos aleatoriamente em um único nível, o que torna muito mais fácil começar com o manuseio automatizado de objetos. O núcleo deste sistema inteligente é o software de IA desenvolvido internamente, que é pré-instalado no próprio PC industrial da SCHUNK (SVC). Desde o lançamento no mercado em 2022, a especialista em automação otimizou ainda mais o software e simplificou o ensino e a etiquetagem dos componentes. Este pacote completo coordenado de hardware, software e serviço vem de uma única fonte e pode ser usado para todos os robôs.

Imagem da aplicação – ERT/EGK Uma combinação inteligente: a garra para pequenos componentes EGK é flexível no uso. Aqui, ela move componentes eletrônicos delicados com manuseio com segurança no processo a partir de um módulo rotativo ERT como uma mesa de indexação rotativa.

Potência através de acionamento direto

A SCHUNK apresentará pela primeira vez o SLD de eixos diretos lineares dinâmicos. A guia de trilho perfilado e o design compacto permitem manusear maiores capacidades de carga e têm longa vida útil. Eixos de alta resistência, com acionamento direto linear elétrico, permitem que os usuários obtenham maior produtividade em processos de montagem e manuseio de alta velocidade devido aos curtos tempos de ciclo.

As novas unidades rotativas planas ERT também são equipadas com acionamento direto e oferecem uma ampla gama de interfaces de sistema de medição, como a interface digital em tempo real HIPERFACE DSL® e um freio de retenção elétrico. A unidade pode ser usada como mesa rotativa para componentes, grupos de montagem e ferramentas, e também pode ser usada como módulo rotativo em soluções de pórtico, como mesa de indexação rotativa ou módulo de posicionamento preciso.

Imagem da aplicação – Garra Hairpin Ajuste automático de hairpins em apenas um segundo – o módulo linear de alta velocidade e a garra dupla altamente flexível permitem curtos tempos de ciclo na montagem de motores elétricos.

Para combater com êxito a escassez de trabalhadores qualificados e a pressão por eficiência, além de acompanhar a mudança para processos de fabricação digitais e mais sustentáveis, a especialista em aplicações oferece uma variedade de abordagens de automação de uma única fonte. Usando exemplos específicos, a SCHUNK demonstrará soluções de automação, para novos processos de fabricação e montagem fáceis de integrar, que atendem aos requisitos de precisão, dinâmica e confiabilidade em diferentes indústrias, como mobilidade elétrica e ciências da vida.

SCHUNK na automatica 2023: Pavilhão A5, Estande 502