A automação torna-se produtiva quando as tecnologias individuais funcionam em conjunto de forma confiável e podem ser integradas perfeitamente aos processos existentes. É exatamente aí que a SCHUNK entra em cena: com sistemas de eixos, componentes elétricos, tecnologia de fixação, sistemas de sensores e ampla experiência em engenharia, a empresa oferece suporte aos usuários desde a fase de projeto até uma solução pronta para produção. A gama de serviços abrange desde componentes padronizados a conjuntos e sistemas validados, incluindo soluções personalizadas para requisitos industriais específicos. Seja na área de eletrônica, mobilidade elétrica, automotiva, ciências da vida, aeroespacial ou defesa, a SCHUNK apresentará aplicações práticas para diversos setores e ambientes de produção na SPS.
Markus Hanselmann, Gerente de Produto de Tecnologia de Fixação e Tecnologia de Automação da SCHUNK, afirma: "Do eixo à aplicação, demonstramos como os componentes individuais se unem para formar sistemas de automação que operam de forma confiável na produção." Para isso, combinamos movimento, fixação, sistemas de sensores e engenharia. E nossos clientes passam rapidamente da ideia inicial para uma aplicação pronta para produção."
Um bom exemplo disso são os eixos lineares diretos da SCHUNK, que serão o destaque da presença da empresa na feira, no nível de componentes. Eles proporcionam movimento em processos automatizados de montagem e manuseio e servem como base modular para uma ampla variedade de aplicações – desde sistemas de eixo único e unidades pick & place até sistemas multieixos pré-montados.
Com os novos SLD Mini e SLD Midi, a SCHUNK está expandindo sua família de eixos diretos lineares dinâmicos e de alta carga para incluir novos modelos. O sistema de acionamento e medição de curso está integrado diretamente nos eixos compactos, permitindo sequências de movimento rápidas e que economizam espaço, sem contornos adicionais que interfiram. Acelerações de até 100 m/s² e velocidades de até 5 m/s garantem tempos de ciclo reduzidos. Isso torna os eixos adequados para aplicações de alta velocidade em setores como a fabricação de eletrônicos, a mobilidade elétrica e as ciências da vida, por exemplo.
Uma variedade de tamanhos estruturais e de motores permite adaptar os sistemas de eixos especificamente à capacidade de carga, ao desempenho dinâmico e ao espaço de instalação. Dessa forma, a SCHUNK se posiciona como parceira de movimento para uma ampla gama de tarefas de automação industrial.
A SCHUNK demonstra como o movimento pode ser transformado em uma solução pronta para produção usando componentes de automação adicionais. Garras elétricas, módulos giratórios e sistemas de sensores de força-torque complementam a tecnologia de eixos com funções como fixação, giro e monitoramento de processos. Em colaboração com a SCHUNK Engineering, isso resulta em conjuntos e sistemas adequados para integração, personalizados para a aplicação específica.
Tecnologias digitais e baseadas em IA também ajudam a implementar tarefas de automação mais rapidamente. O 2D Grasping Kit, uma solução de aplicação com inteligência artificial, facilita o manuseio automatizado de componentes não classificados, por exemplo. As ferramentas digitais oferecem suporte desde a fase de planejamento: usando o localizador de produtos, o configurador de eixos lineares e o configurador de sistemas de eixos, os usuários podem selecionar os componentes certos e projetar eixos adaptados às suas aplicações específicas.
Na SPS, a SCHUNK demonstrará como componentes, movimento, sistemas de sensores, suporte digital e engenharia podem ser combinados em um pacote abrangente – com o objetivo de acelerar a transição da automação de uma possibilidade técnica para uma produção estável.