arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Tecnologia de fixação de peças novembro 2023

Posicionamento em paletização de alta qualidade em questão de segundos

Plano, mais estável e de alto desempenho: a SCHUNK desenvolveu ainda mais seu módulo de paletização VERO-S NSA plus, especialmente para carregamento automatizado de máquinas-ferramentas, e o atualizou para sua nova geração NSA3. O módulo de fixação em aço inoxidável faz parte do extenso sistema modular SCHUNK VERO-S, para uma fixação eficiente da peça. O NSA3 é 100% compatível com a instalação do modelo anterior.
Imagem do produto – VERO-S NSA3 O módulo de paletização VERO-S NSA3 é um sucessor 100% compatível do testado e comprovado VERO-S NSA plus. Os usuários podem simplesmente continuar usando seus programas e paletes de fixação existentes.

Quando se trata de interação entre máquina-ferramenta e carregamento de robô, o módulo pneumático de paletização da SCHUNK se tornou uma ferramenta indispensável. Ele pode ser usado para fixar paletes na mesa de uma máquina em questão de segundos com a mais alta precisão. A baixa altura geral dos módulos permite o aproveitamento máximo da área de trabalho. Uma função integrada de elevação de paletes facilita a transição segura de processo por meio de um robô, especialmente com paletes pesados.

Nesta última geração, o especialista em aplicações da SCHUNK otimizou o módulo robusto e sem manutenção, especialmente no que diz respeito à produção sem intervenção humana. A altura do novo e mais compacto NSA3 foi ainda mais reduzida. O formato especial do módulo evita formação de aparas ou acúmulo de lubrificante de refrigeração. Além disso, a função integrada de limpeza foi aprimorada. Além da superfície de contato plana, uma função de sopro ainda mais potente agora mantém o cone e as corrediças de fixação livres de aparas. Isso e o monitoramento adicional das superfícies de contato planas, usando pressão dinâmica, permitem uma operação suave 24 horas por dia.

Robusto e dimensionalmente estável

Os módulos são fixados por força de mola, sem fornecimento de energia externo, possuem bloqueio positivo e bloqueio automático, de modo que a força total de tração é mantida mesmo em caso de queda de pressão. A força é de 3.000 N e pode ser aumentada para notáveis 10.000 N quando a função turbo é ativada. A estabilidade dimensional aprimorada do corpo do módulo garante que momentos de inclinação e forças de cisalhamento mais altos possam ser absorvidos de forma confiável. Os paletes de fixação podem ser posicionados nos módulos NSA3 em segundos com uma precisão de repetição de < 0,005 mm. Isso é assegurado pela centralização de cone de alta precisão. Dependendo da aplicação, os módulos podem ser combinados em qualquer quantidade.

Monitoramento integrado por padrão

Todas as atividades de monitoramento, como "Módulo aberto" ou "Módulo fechado", são integradas no NSA3 por padrão para troca de paletes com segurança no processo. Os anéis de fixação repousam sobre quatro superfícies planas no diâmetro externo, que são monitorados por meio de monitoramento dinâmico de pressão. Devido à vedação hermética e ao design em aço inoxidável, o módulo permanece sem manutenção durante toda a sua vida útil.

Os módulos de fixação de ponto zero VERO-S formam a base do completo sistema modular de tecnologia de fixação SCHUNK para carregamento automatizado de máquinas. Em combinação com os dispositivos de fixação e módulos de robô, uma ampla gama de opções de fixação pode ser realizada de forma flexível com curtos tempos de preparação.