As máquinas de depaneling da SCHUNK Electronic Solutions são componentes de processo de alto desempenho para depaneling de placas de circuito individuais de conjuntos eletrônicos. As placas de circuito impresso são separadas usando bits de fresagem, serras ou cabeçotes de laser. Além dessa ampla gama de processos, as soluções modulares das máquinas também oferecem alta flexibilidade, e o Dust Reduce Booster proporciona limpeza de alto nível.
O foco dos sistemas de depaneling é maximizar os benefícios dos modernos processos de produção de montagem eletrônica. Os sistemas e dispositivos da SCHUNK Electronic Solutions são perfeitamente projetados para atender às altas demandas impostas em PCBs, aumentando a miniaturização, os componentes altamente sensíveis e os requisitos de qualidade. As máquinas de depaneling trabalham de forma rápida e precisa e estão disponíveis com carregamento e descarregamento manuais ou como máquinas em linha totalmente automáticas com paletizadores ou como selecionadoras de componentes exóticos. Consultoria pessoal competente é a chave aqui quando se trata de escolher a solução certa para cada aplicação. É isso que faz da SCHUNK uma parceira tecnológica confiável para a produção global de eletrônicos do amanhã. O alto nível de integração vertical permite que os usuários recebam tudo de uma única fonte, garantindo a máxima confiabilidade da máquina.
Para comemorar o 20° aniversário da SCHUNK Electronic Solutions, uma edição especial de 20 sistemas de depaneling autônomos SAR-Compact já está disponível. Esta solução é perfeita para começar com a tecnologia de depanelização automatizada econômica. Ao contrário dos métodos de separação convencionais, ela oferece flexibilidade, limpeza, segurança do processo e um processo de separação cuidadoso. Ela é caracterizada por uma excelente relação custo-benefício: apesar do baixo investimento, a máquina atende a todas as funcionalidades e requisitos importantes de muitas indústrias importantes. Esta edição de aniversário é equipada com um sistema vaivém duplo para tempos de ciclo curtos e tem uma área de fresagem efetiva de 430 x 350 milímetros, incluindo extração. Também estão incluídas trocas de ferramentas de 5 vezes por vaivém, bem como quebra de ferramenta e controle de diâmetro. A máquina vem com ionização e design compatível com ESD com leitor manual.
O lançamento de vendas da edição especial será na SMTconnect, feira para produção de eletrônicos em Nuremberg. Visite a SCHUNK na SMTconnect: Pavilhão 4, Estande 205